TPS562219AEVM-663

TPS562219A 、2A 同期整流 降圧コンバータ、評価基板

TPS562219AEVM-663

ご注文はこちら

概要

TPS562219A はシンプルで使いやすく、入力電圧範囲 (Vin) が広い、2A の同期整流降圧コンバータです。  TPS562219A は D-CAP2™ モード制御を採用し、高速過渡応答を実現しています。また、特化型ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサの両方を含め、ESR の小さい各種出力コンデンサを、外部補償部品なしでサポートします。TPS562219A は、軽負荷時には強制 CCM モードで動作します。  TPS562219A には、調整可能なスロー スタート時間と専用の PWRGD ピンも備わっています。  TPS562219AEVM-663 評価基板は、4.5 ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.05V の出力電圧で最大 2A の負荷電流を供給します。

特長
  • 5V、12V、15V の電源バスに対応
  • FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
  • DCAP2 制御
  • 内部ソフト スタート
  • 出力電流:2A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562219A SOT-23 に封止したパワーグッド / ソフト スタート機能搭載 17V 入力、2A 同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562219AEVM-663 — TPS562219A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS562219AEVM-663 TPS562219A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/12
証明書 TPS562219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。