TPS563211EVM
18-V入力、3-A出力、600-kHz同期降圧コンバータSOT583評価モジュール評価基板
TPS563211EVM
概要
TPS563211 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT583 パッケージに封止済みです。TPS563211EVM は、降圧コンバータ TPS563211 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563211EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
- Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード ピン
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 良好な出力精度
- SOT583 パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS563211EVM — 18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
TPS563211EVM — 18V 入力、3A 出力、600kHz、同期整流型降圧型コンバータ SOT583 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS563211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/27 | ||
| 証明書 | TPS563211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/29 |