TPS563231EVM-032

3-A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS563231EVM-032

ご注文はこちら

概要

TPS563231 は、Eco-Mode 搭載の SOT563-6 パッケージに収められた、シンプルで使いやすい 3A 同期整流型降圧コンバータです。TPS563231EVM は、降圧コンバータ TPS563231 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。TPS563231EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、3A 出力時に 3.3V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 最大 3A の出力電流
  • 600KHz のスイッチング周波数
  • DCAP2 制御
  • PFM、Eco-mode
DC/DC converters
TPS563231 4.5V~17V 入力、3A の同期整流降圧電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563231EVM-032 — 3A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563231EVM-032 3A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/07/06
証明書 TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。