TPS564247EVM

TPS564247 評価基板 - 4A、FCCM モード、同期降圧コンバータ用

TPS564247EVM

ご注文はこちら

概要

TPS564247 は、シンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564247EVM は、降圧コンバータ TPS564247 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS564247EVM は 3V ~ 16V の入力 (公称 12V) で動作し、出力電圧 1.05V 時に 4A の電流を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 16V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
  • 最大 4 A の出力電流
  • ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
  • 高速過渡応答
  • 1.6mm × 1.6mm DRL パッケージ
DC/DC converters
TPS564247 SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS564247EVM TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/04/07
証明書 TPS564247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。