TPS566238PEVM
TPS566238P PGOOD 機能搭載、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS566238PEVM
概要
TPS566238PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、複数の FET を内蔵し、高電圧入力に対応する同期整流降圧コンバータである TPS566238P デバイスを評価できます。TPS566238P は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566238P は FCCM (強制連続導通モード) コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー グッド信号も組み合わせています。
特長
- 3V ~ 18V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 6A の出力電流
- FCCM (強制連続導通モード) を活用し、多様な負荷範囲でリップルを低減
- PGOOD インジケータ
- 2mm × 1.5mm の RQF パッケージ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/28 | ||
| 証明書 | TPS566238PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/08 |