TPS56C215EVM-762
TPS56C215 12A 同期整流 降圧コンバータ、評価基板
TPS56C215EVM-762
概要
TPS56C215EVM-762 は、TPS56C215 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、3.8V ~ 17V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は 1 個のジャンパを搭載しており、イネーブル (有効化) 機能を容易に選択できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御モード
- 強制連続導通モード (FCCM) または Eco-mode を選択可能
- 1%、600mV のリファレンス電圧により、全動作温度範囲にわたって厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/06/24 | ||
| 証明書 | TPS56C215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |