TPS56C231EVM
TPS56C231 降圧コンバータの評価基板
TPS56C231EVM
概要
TPS56C231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS56C231EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力を受け入れ、1.2V で 12A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 最大 12 A の出力電流
- ECO (パルス ステップ変調) モードと FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56C231EVM — TPS56C231EVM
TPS56C231EVM — TPS56C231EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/08/18 | ||
| 証明書 | TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/18 |