TPS60241EVM-194
170 マイクロVrms ゼロ・リプル・バックブースト・チャージ・ポンプ TPS60241 評価モジュール
TPS60241EVM-194
概要
The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.
特長
- Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
- Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
- Output Current: up to 25 mA
- Enable Input
The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS60241EVM-194 — 評価モジュール、170 uVrms ゼロ・リップル・バックブースト・チャージ・ポンプ、TPS60241
TPS60241EVM-194 — 評価モジュール、170 uVrms ゼロ・リップル・バックブースト・チャージ・ポンプ、TPS60241
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for | 2001/11/13 | |||
| 証明書 | TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |