TPS61021EVM-723

TPS61021A 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61021EVM-723

ご注文はこちら

概要

TPS61021A は、アルカリ電池または LiMn 電池で駆動するポータブル デバイスおよび IoT デバイス向けの電源ソリューションを提供します。TPS61021A は最低 1.8V まで放電されたバッテリから、最大 1.5A の負荷電流を供給できます。TPS61021A は、レギュレートされた 2.0MHz のスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー セーブ モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン中は、バッテリから負荷が完全に切り離されます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.9V ~ 3.6V
  • Vin = 2.4V、Vout = 3.3V、Iout = 1.5A で最大 90% の効率
  • スイッチング周波数:2.0MHz
  • 静止電流:30-µA
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
DC/DC converters
TPS61021A 0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61021EVM-723 — TPS61021 向け昇圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61021EVM-723 TPS61021 向け昇圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 2016/06/16
証明書 TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。