TPS61030EVM-029

TPS61030 評価モジュール(QFN パッケージ)

TPS61030EVM-029

ご注文はこちら

概要

The TPS61030EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61030EVM-029 uses a TPS61030 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6103x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

特長

The development tool includes:

  • A tested TPS61030EVM-029 evaluation module with TPS61030RSA IC
  • A user's guide (SBVU006) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6103x family of devices (SLUS534C)
DC/DC コンバータ
TPS61030 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、1.8Vin、4A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61031 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、3.3V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61032 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、5V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61030EVM-029 — TPS61030 評価モジュール(QFN パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61030EVM-029 TPS61030 評価モジュール(QFN パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61030EVM-029 User's Guide 2003/10/31
証明書 TPS61030EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。