TPS61070EVM-062
TPS61070 評価モジュール
TPS61070EVM-062
概要
The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate the TPS61071. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.
特長
The development tool includes:
- A TPS61070EVM-062 evaluation module with a TPS61070DDC IC
- A user's guide (SLVU106) that contains:
- Schematic
- Bill of materials
- Component placement
- Layout and setup of the EVM
- A datasheet of the TPS6107x family of devices (SLVS510)
Datasheet
User's Guide
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61070EVM-062 — TPS61070 評価モジュール
TPS61070EVM-062 — TPS61070 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61070EVM-062 User's Guide | 2004/06/16 | |||
| 証明書 | TPS61070EVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |