TPS61089EVM-742

TPS61089 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61089EVM-742

ご注文はこちら

概要

TPS61089 は、19mΩ のメイン パワー スイッチと 27mΩ の整流器スイッチを備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、携帯機器用の高効率小型電源ソリューションを提供します。TPS61089 は、1 セルまたは 2 セル リチウムイオン / ポリマ バッテリで駆動されるアプリケーションをサポートする 2.7V ~ 12V の広い入力電圧範囲を特長としています。TPS61089 は 7A のスイッチ電流能力を備えており、最大 12.6V の出力電圧を供給できます。

特長

  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 12V
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT =2 A で最大 90% の効率
  • 抵抗プログラマブル ピーク電流制限機能:最大 7A
  • 可変スイッチング周波数:200 kHz ~ 2.2 MHz
  • 内部出力過電圧保護機能:13.2V
DC/DC コンバータ
TPS61089 2.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61089EVM-742 — TPS61089 向け昇圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61089EVM-742 TPS61089 向け昇圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61089EVM-742 User's Guide 2016/04/07
証明書 TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。