TPS610981EVM-674

TPS610981 超低静止電流、昇圧評価基板

TPS610981EVM-674

ご注文はこちら

概要

TPS61098 は、シングル セルまたは 2 セルのアルカリ電池、1 セルのコイン セル バッテリ、1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリのいずれかで充電できる製品向けの超低静止電流電源ソリューションです。負荷スイッチまたは LDO を内蔵しており、2 つの独立した出力電力レールを供給できます。メイン出力 VMAIN は、最小電圧 2V で常時オン出力であり、追加の出力 VSUB は内部負荷スイッチまたは LDO の出力であり、周辺機器への電源供給を目的としています。

TPS61098 は、入力電圧が 0.7V まで低下した場合でも、3.3V 出力で最大30mA の合計出力電流を供給できます。昇圧は、最小の静止電流で最大効率を得るために同期整流を用いたヒステリシス制御トポロジに基づいています。

特長

  • 軽負荷時における超低静止電流 300nA
  • 1.5mm × 1.5mm の 6-SON パッケージ
  • LDO / ロード スイッチを内蔵
  • 10μA の負荷電流で最大 80% の効率
  • MODE ピンにより 2 つのモードを制御
DC/DC コンバータ
TPS61098 LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610981 LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610982 LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610985 ロード スイッチ内蔵、低入力電圧、3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610986 ロード スイッチ内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610987 LDO と VSUB アクティブ放電機能搭載、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS610981EVM-674 — TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS610981EVM-674 TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS610981 Evaluation Module User's Guide 2015/06/19
証明書 TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。