TPS61181AEVM-259

評価モジュール、TPS61181A 用、6 ストリング LED ドライバ、ノートブック・アプリケーション用

TPS61181AEVM-259

ご注文はこちら

概要

The TPS61181AEVM-259 user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS6118xEVM-259 evaluation module (EVM). This EVM contains either Texas Instruments' TPS61181 (-001 build) or TPS61182 (-002 build) or TPS61181A (-003 build)-based WLED power solutions, each of which provides up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. A separate EVM, WLEDEVM-260, contains eight strings of 10 series WLEDs and connects to the TPS6118x EVMs via a 14-pin ribbon cable to simplify evaluation. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram for the TPS61181/2/1AEVM.

特長
  • 4.5 V to 24 V Input Voltage
  • 38V Maximum Output Voltage
  • Integrated 1.5 A/40 V MOSFET
  • 1.0-MHz Switching Frequency
  • Adaptive Boost Output to WLED Voltages
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sinks of 30 mA
  • Up to 10 WLED in Series
  • 1% Typical Current Matching and Accuracy
  • Up to 1000:1 PWM Brightness Dimming
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
バックライト LED ドライバ
TPS61181A ノート PC アプリケーション向け、6 ストリング LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61181AEVM-259 — 評価モジュール、TPS61181A 用、6 ストリング LED ドライバ、ノートブック・アプリケーション用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61181AEVM-259 評価モジュール、TPS61181A 用、6 ストリング LED ドライバ、ノートブック・アプリケーション用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 2011/05/12
証明書 TPS61181AEVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。