TPS61181EVM-259
TPS61181EVM-259 評価モジュール
TPS61181EVM-259
概要
The TPS61181EVM-259 facilitates evaluation of the TPS61181 1.5 A White LED Driver for Notebooks. This IC provides a highly integrated solution for media size LCD backlight. The device has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5 A/40 V power MOSFET.
特長
- 5 V to 24 V Input Voltage
- Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
- 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
- Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
- Small External Components
- Integrated Loop Compensation
- Six Current Sink of 25 mA
- Up to 10 WLED in Series
- Less Than 3% Current Matching and Accuracy
- 100:1 PWM Brightness Dimming Range
- Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
- Driver for Input/Output Isolation PFET
- True Shutdown
- Over Voltage Protection
- WLED Open/Short Protection
- Built-in Soft Start
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61181EVM-259 — TPS61181EVM-259 評価モジュール
TPS61181EVM-259 — TPS61181EVM-259 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) | 2011/05/12 | |||
| 証明書 | TPS61181EVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |