TPS61200EVM-179

TPS61200EVM-179 評価モジュール

TPS61200EVM-179

ご注文はこちら

概要

The TPS61200EVM-179 is an evaluation module for the TPS61200 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61200 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

特長
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Adjustable output voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
  • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
  • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
DC/DC コンバータ
TPS61200 1.3V スイッチ搭載、3mm x 3mm QFN 封止、0.3V の入力電圧、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61200EVM-179 — TPS61200EVM-179 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61200EVM-179 TPS61200EVM-179 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6120xEVM-179 2007/04/02
証明書 TPS61200EVM-179 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。