TPS61236EVM-676
TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価基板
TPS61236EVM-676
概要
この評価基板は、5V VOUT で 3A の出力電流、3µA 未満の超低電流、プログラマブルな出力電流制限を提供する、同期整流 昇圧コンバータ TPS61236 を評価するために使用されます。また、この評価基板を使用して、5.1V 固定出力バージョンの TPS61235 の評価にも使用できます。この場合、帰還抵抗を取り外し、デバイスの FB ピンを VOUT ピンに直接接続します。
特長
- 5V 出力電圧で 3A の出力電流
- 最大効率 97% の同期整流 昇圧コンバータ
- 常時オンのアプリケーションをサポートする 3µA 未満の超低静止電流 (IQ)
- プログラマブルな平均出力電流制限
- 非アクティブのステータス インジケータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61236EVM-676 — TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール
TPS61236EVM-676 — TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) | 2015/06/11 | |||
| 証明書 | TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |