TPS61251EVM-517

評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

TPS61251EVM-517

ご注文はこちら

概要

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.

特長
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
DC/DC コンバータ
TPS61251 調整可能な入力電流制限機能搭載、±10% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61251EVM-517 — 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61251EVM-517 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC333.ZIP (198 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61251 Evaluation Module 2010/08/26
証明書 TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。