TPS61252EVM-667
評価モジュール、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率、昇圧(ブースト)コンバータ用
TPS61252EVM-667
概要
Evaluation Module Board for 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC Converter
TPS61252EVM-667 contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC converter TPS61252 with an adjustable input current limit. The TPS61252 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) input current limit and is suitable for a wide variety of applications
特長
- Resistor Programmable Input Current Limit
- Up to 92% Efficiency
- VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
- Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
- Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
- 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
- Load Disconnect and Reverse Current Protection
- Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
- Active converter area of approximately 60 mm2
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61252EVM-667 — 評価モジュール・ボード、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率ステップアップ(ブースト)コンバータ用
TPS61252EVM-667 — 評価モジュール・ボード、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率ステップアップ(ブースト)コンバータ用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61252 Evaluation Module | 2010/08/26 | |||
| 証明書 | TPS61252EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |