TPS61258EVM-766

TPS61258 評価モジュール

TPS61258EVM-766

ご注文はこちら

概要

The TPS6125XEVM-766 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61253, TPS61258 and TPS61259 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz high efficiency, fixed output voltages up to 5.1-V, Chip Scale step-up dc-dc converters. The user's guide for this EVM includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x device can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current limited allowing external load (e.g. audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, the quiescent current is reduced to 22µA. Input current in shutdown mode is less than 1µA (typ), which maximizes battery life. The TPS6125x offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a very small solution size.

  • Efficiency: 93% at 3.5MHz Operation
  • 22µA Quiescent current in Standby Mode
  • Wide Input voltage: 2.3V to 5.5V
  • Output voltage: 4.5V to 5.1V
  • Output Current ≥1000mA at VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V

DC/DC コンバータ
TPS61258 1.2mm x 1.3mm WCSP 封止、3.5MHz、4.5V、1.5A 負荷の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61258EVM-766 — TPS61258 3.5MHz 動作、高効率、チップ・スケール昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61258EVM-766 TPS61258 3.5MHz 動作、高効率、チップ・スケール昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6125xEVM-766, 3.5-MHZ HIGH EFFICIENCY STEP-UP CONVERTER IN CHIP SCALE 2012/05/30
証明書 TPS61258EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。