TPS61291EVM-569
低 IQ 昇圧コンバータ 評価モジュール、バイパス・モード付き
TPS61291EVM-569
概要
The TPS61291EVM-569 facilitates the evaluation of the TPS61291 Low IQ Boost Converter with Bypass Mode device. The device outputs a user-selectable output voltage of 2.5V, 3V, or 3.3V. Available output current depends on the input voltage and output voltage but is generally around 200 mA for most applications.
特長
- 5.7 µA IQ
- 15 nA Bypass Mode
- 0.9V to 5V Input Voltage Range
- 2.5V, 3V, or 3.3V Output Voltage
- 200 mA Output Current at 3.3Vout from a 1.8V Input Voltage
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61291EVM-569 — 低 IQ 昇圧コンバータ、バイパス・モード評価モジュール付き
TPS61291EVM-569 — 低 IQ 昇圧コンバータ、バイパス・モード評価モジュール付き
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61291EVM-569 Evaluation Module | 2014/09/17 | |||
| 証明書 | TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 |