TPS62088AEVM-187
強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62088AEVM-187
概要
TPS62088AEVM-187 を使用すると、TPS62088A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088A は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 3 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- 12mm2 のトータル ソリューション サイズ
- 4μA の静止電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module
TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/20 | ||
| 証明書 | TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/09 |