TPS62089AEVM-187

強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62089AEVM-187

ご注文はこちら

概要

TPS62089AEVM-187 を使用すると、TPS62089A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 2A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62089A は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 2 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 12mm2 のトータル ソリューション サイズ
  • 4μA の静止電流
DC/DC converters
TPS62089A 強制 PWM 機能搭載、1.2mm x 0.8mm の WCS パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62089AEVM-187 — 強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62089AEVM-187 強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/05/20
証明書 TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/06/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。