TPS62120EVM-640
TPS62120 評価モジュール
TPS62120EVM-640
概要
The TPS62120EVM-640 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation andperformance of the TPS62120 converter. The TPS62120EVM-640 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA
特長
- High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
- Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
- Up to 75-mA output current
- Up to 800-kHz switching frequency
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62120EVM-640 — TPS62120 評価モジュール
TPS62120EVM-640 — TPS62120 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/10 | ||
| 証明書 | TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |