TPS62122EVM-586

TPS62122 評価モジュール

TPS62122EVM-586

ご注文はこちら

概要

The TPS62122EVM-586 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the TPS62122 converter. The TPS62122EVM-586 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA. The TPS62122 is a high-efficiency, synchronous step-down, dc-dc converter optimized for low-power applications. The wide operating input voltage range of 2 V to 15 V supports energy harvesting and battery-powered as well 9-V or 12-V line-powered applications.

特長
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62122EVM-586 — TPS62122 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62122EVM-586 TPS62122 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC322.ZIP (186 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62122EVM User's Guide 2010/09/01
証明書 TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。