TPS62184EVM-581
15V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ、自動効率拡張機能(AEE TM)付き
TPS62184EVM-581
概要
The TPS62184EVM-581 (PWR581-002) facilitates the evaluation of the TPS62184 6-A, 2-phase buck converter. The EVM outputs a 1.8-V output voltage from input voltages between 4V and 17V. The TPS62184 features Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) to deliver efficiencies in excess of 90% across the load current range. The small solution size (99 mm²) and low profile possible enable a very dense power solution in tablets, Solid State Drives (SSDs), and other portable devices.
特長
- Automatic Efficiency Enhancement (AEE™)
- 4V-17V Input Voltage Range
- 6-A Continuous Output Current
- Output Voltage adjustable between 0.9V and 3.5V
- 99 mm² solution size
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62184EVM-581 — 17V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ、自動効率拡張機能(AEE TM)付き
TPS62184EVM-581 — 17V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ、自動効率拡張機能(AEE TM)付き
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/28 | ||
| 証明書 | TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |