TPS62230EVM-370

評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V

TPS62230EVM-370

ご注文はこちら

概要

The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.

特長
  • 3 MHz switch frequency
  • Up to 94% efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1.0µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC コンバータ
TPS62230 DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ封止、2MHz、超小型降圧コンバータ TPS62231-Q1 車載向け、1.8V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62230EVM-370 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62230EVM-370 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62230EVM-370 User's Guide 2009/06/01
証明書 TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。