TPS62230EVM-574
評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
TPS62230EVM-574
概要
The Texas Instruments TPS62230EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62230EVM-574 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates three individual configurations of the Texas Instruments TPS6223x 3-MHz, synchronous, step-down converter capable of supplying up to 500 mA of output current. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.
特長
- Evaluation module for TPS62230
- 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
- Up to 94% Efficiency
- Output Peak Current up to 500mA
- Excellent AC and Transient Load Regulation
- High PSRR (up to 90dB)
- Small External Output Filter Components 1 µH/ 4.7 µF
- VIN range from 2.05V to 6V
- Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
- Forced PWM Mode Operation
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62230EVM-574 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
TPS62230EVM-574 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62230EVM-574 USER'S GUIDE (Rev. A) | 2013/07/31 | |||
| 証明書 | TPS62230EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |