TPS62239EVM-574
評価モジュール、TPS622311、TPS62235、TPS62239 用、超小型降圧コンバータ(1.0、1.1、1.2)V
TPS62239EVM-574
概要
The TPS62239EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS622311 (1.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62235 (1.2V), and CKT3 will demonstrate the TPS62239 (1.0V).
特長
- 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
- Up to 94% Efficiency
- Output Peak Current up to 500mA
- Excellent AC and Transient Load Regulation
- High PSRR (up to 90dB)
- Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
- VIN range from 2.05V to 6V
- Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
- Forced PWM Mode Operation
- Typ. 22 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
- 12 mm2 Minimum Solution Size
- Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
- Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62239EVM-574 — TPS622311、TPS62235、TPS62239 向け超小型降圧コンバータの評価モジュール
TPS62239EVM-574 — TPS622311、TPS62235、TPS62239 向け超小型降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS62239EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS62239EVM-574 User's Guide | 2010/04/13 |