TPS62510EVM-168

TPS62510 評価モジュール

TPS62510EVM-168

ご注文はこちら

概要

The TPS62510EVM-168 is an evaluation tools for the TPS62510 97% efficiency, 1.5 A Buck converter optimized for 2-cell Alkaline or NiMHd applications. The TPS62510 can supply voltages from 0.6 V to 3.8 V and offers both a fixed frequency PWM mode or high efficiency PWM mode. The fixed frequency PWM mode switches at 1.5 MHz with the MODE pin high. Pulling the MODE pin low enables the high efficiency mode. In high efficiency mode, the device operates with a 1.5 MHz fixed frequency PWM at nominal load current, and automatically enters the Power Save Mode at light load currents.

特長
  • 1.8 V to 3.8 V Input Voltage Range
  • Up to 96% High Efficiency Synchronous Step-Down Converter
  • 1.5 MHz Fixed Frequency PWM Operation
  • 1% Output Voltage Accuracy in Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Save Mode Operation for High Efficiency Over the Entire Load Current Range
  • 22 µA Quiescent Current
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Output Voltage Tracking (OVT) for Reliable Sequencing
  • Available in a 10-Pin QFN (3 x 3 mm) Package
DC/DC コンバータ
TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62510EVM-168 — TPS62510 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62510EVM-168 TPS62510 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62510EVM-168 Users Guide 2006/04/05
証明書 TPS62510EVM-168 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。