TPS62736EVM-205
TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード
TPS62736EVM-205
概要
Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board
The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.
特長
- Input operating range of 2 V – 5.5 V
- Output voltage and current of 1.8V and 50mA
- User adjustable output voltage via resistors
Related Term:
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード
TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) | 2014/08/23 | |||
| 証明書 | TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 製品概要 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014/08/18 | ||||
| 製品概要 | Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) | 2013/11/08 |