TPS62806-7-8EVM083
静止電流 (IQ) 2.3µA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価基板
TPS62806-7-8EVM083
概要
TPS62806-7-8EVM083 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62806-7-8 ファミリを評価できます。この製品は、2.3μA の静止電流 (IQ) を達成する 600mA 降圧コンバータであり、1.05mm x 0.7mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧から 0.4V ~ 3.3V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。すべての回路の最大高さは 1mm です。TPS62806-7-8 は、ウェアラブル機器やスマートフォンなど、スペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率の超小型ソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電流:600mA
- ソリューションの最大の高さは 1mm 未満
- 静止電流:2.3μA
- 複数の出力範囲 (0.4V ~ 3.3V) をサポートする 3 個の独立回路
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62806-7-8EVM083 — 静止電流(IQ)2.3μA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62806-7-8EVM083 — 静止電流(IQ)2.3μA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module | 2018/12/04 | |||
| 証明書 | TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/02/08 |