TPS62824AEVM-126

TPS62824A VOUT 精度 1%、5.5V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62824AEVM-126

ご注文はこちら

概要

TPS62824AEVM-126 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62824A を評価できます。TPS6282xA デバイス ファミリは、使いやすい同期整流 DC/DC コンバータであり、DCS-Control™ トポロジーをベースにしているので、高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを使用すると、最小 0.6V の出力電圧のレギュレーションを実現し、-40℃ ~ 125℃ の接合部温度範囲にわたって帰還電圧で 1% の高精度を達成できます。このソリューション全体が必要とするのは、1 個の小型 470nH インダクタ、1 個の 4.7μF 入力コンデンサ、2 個の 10 μF または 1 個の 22μF 出力コンデンサです。このデバイスは、パワー グッド信号と内部ソフト スタート回路を採用しています。フォルト保護のため、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンが内蔵されています。このデバイスは、6ピン、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージで供給中です。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • ±1% の出力電圧精度
  • 1 A の出力電流
  • 100% のデューティ サイクル動作に対応
DC/DC converters
TPS62824A 強制 PWM、1.5mm × 1.5mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62824AEVM-126 TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/24
証明書 TPS62824AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。