TPS628301ADRLEVM
TPS628301A SOT583 パッケージ、1A、降圧コンバータの評価基板
TPS628301ADRLEVM
概要
TPS628301ADRLEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.6 mm x 2.1 mm x 0.6 mm の SOT583 パッケージに封止した 1.0A 降圧コンバータである TPS628301A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628301A は、入力ノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。
特長
- 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
- 1.0 A の出力電流
- CISPR 11 class A/B 準拠
- 32mm2 のトータル ソリューション サイズ
- 1% のフィードバック精度
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628301ADRLEVM — TPS628301A evaluation module for 1-A step-down converter in SOT583 package
TPS628301ADRLEVM — TPS628301A evaluation module for 1-A step-down converter in SOT583 package
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62830xDRLEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/06 | ||
| 証明書 | TPS628301ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/06 |