TPS62843678EVM-030

TPS62843 SOT-563 パッケージの評価基板

TPS62843678EVM-030

ご注文はこちら

概要

TPS62843678EVM-030 を使用すると、TPS62843 ファミリを評価できます。この製品は、静止電流 275nA の 600mA 降圧コンバータであり、1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージに封止済みで、0.6mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の高い入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.6V の範囲の出力電圧を生成する 3 個の個別回路を搭載しています。TPS62843x は、ウェアラブルやスマートフォンや産業用機器などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
  • 静止電流:275nA (代表値)
  • 出力電流:600mA
  • 出力電圧精度:1%
  • RF フレンドリで高速過渡の DCS-Control
DC/DC コンバータ
TPS62843 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62843678EVM-030 TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62843xEVM-030 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/02
証明書 TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。