TPS628600EVM-109
I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS628600EVM-109
概要
TPS628600EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628600 を評価できます。この製品は、0.6A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm のパッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 1% 精度の出力電圧
- 0.6 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 0.6mm
- 10-mm2 トータル ソリューション サイズ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628600EVM-109 — I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS628600EVM-109 — I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/09/22 | ||
| 証明書 | TPS628600EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/29 |