TPS62866EVM-051

I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62866EVM-051

ご注文はこちら

概要

TPS62866EVM-051 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62866 を評価できます。この製品は、6A 降圧コンバータであり、1.05mm x 1.78mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.5mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.675V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 2.4V ~ 5.5V です。TPS62866 は、FPGA、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ) などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率で電力密度の高いソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • I2C を使用する、0.4V ~ 1.675V のプログラマブル出力電圧
  • 出力電流:6A
  • 39.2mm² のトータル ソリューション サイズ
DC/DC コンバータ
TPS62864 I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62866 I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62866EVM-051 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62866EVM-051 I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/08
証明書 TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。