TPS6286A10EVM-050

TPS6286A10 の評価基板

TPS6286A10EVM-050

購入

概要

TPS6286AxxEVM-050 は、TPS6286A06 と TPS6286A10 の各降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TPS6286A06EVM-050 は最大 6A の出力電流、TPS6286A10EVM-050 は最大 10A を供給できます。

特長
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 内部の HS/LS (ハイサイドとローサイド) パワー MOSFET は、いずれも抵抗が 8mΩ
  • 動作時静止電流:4μA
  • 出力電圧が調整可能なバージョンは、0.6V ~ VIN の範囲
  • 固定 (外付け抵抗を使用して選択可能) 出力電圧の範囲:0.4V ~ 1.6V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS6286A08 5.5-V 8-A synchronous step-down converter 2-mm x 3-mm QFN package TPS6286A10 2.4V ~ 5.5V 入力、10A、高周波、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6286A10EVM-050 — TPS6286A10 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024年 7月 17日
証明書 TPS6286A10EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ