TPS62A06EVM-248

TPS62A06 5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62A06EVM-248

ご注文はこちら

概要

TPS62A06EVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 6.0 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
  • 54 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
TPS62A04B SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 高効率降圧コンバータ TPS62A06 SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、6A、高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A06EVM-248 TPS62A06 Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/03/27
証明書 TPS62A06EVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。