TPS63901EVM

TPS63901 評価基板、昇降圧コンバータ用、入力電流制限および DVS 付き

TPS63901EVM

ご注文はこちら

概要

TPS63901 デバイスは、静止電流が非常に小さい (代表値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。

TPS63901EVM-100 は TPS63901 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。

特長
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V ~ 5V
  • 低静止電流:75nA 代表値
  • シングル モード動作
DC/DC コンバータ
TPS63901 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63901EVM-100 TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS63901 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/11/24
証明書 TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。