TPS65001EVM-453

TPS65001EVM-453 評価モジュール

TPS65001EVM-453

ご注文はこちら

概要

The TPS65001EVM-453 facilitates evalvation of the TPS65001 power management IC for portable device applications. The TPS65001 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source. The TPS65001 also contains a supply voltage supervisor (SVS) for reset management.

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65001 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65001EVM-453 TPS65001EVM-453 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS65001EVM-453 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Using the TPS65001 EVM 2009/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。