TPS650231EVM-664

TPS650231 評価モジュール

TPS650231EVM-664

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS650231EVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS650231 contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and additional status and I/O pins. The device is controlled via an I2C interface (HPA172)

特長
  • Three high-efficiency DC/DC step-down converters (1.7 A/1.2 A/1 A)
  • 2 x 200-mA low-dropout (LDO) regulators
  • 30-mA RTC (Reel Time Clock) LDO
  • 2C Interface (100-ns setup and hold time)
  • Dynamic voltage scaling DCDC1
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650231 リチウムイオン電源システム用パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650231EVM-664 — TPS650231 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650231EVM-664 TPS650231 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 2010/10/11
証明書 TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。