TPS65051EVM-195
TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付
TPS65051EVM-195
概要
The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65051EVM-195 — TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付
TPS65051EVM-195 — TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6505xEVM-195 (Rev. A) | 2007/04/19 | |||
| 証明書 | TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |