TPS65135EVM-265
TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module
TPS65135EVM-265
概要
The Texas Instruments TPS65135EVM evaluation module uses a TPS65135 single-inductor, multipleoutput regulator to provide both a positive and negative power rail. The goal of the EVM is to facilitate evaluation of the TPS65135. The user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS65135EVM evaluationmodule (EVM). The EVM contains the Texas Instruments TPS65135 positive and negative output supply integrated circuit. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, bill of materials, a schematic diagram, and the board layout.
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65135EVM-265 — TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module
TPS65135EVM-265 — TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS65135EVM-265 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module | 2011/10/28 |