TPS652510EVM

TPS652510EVM

TPS652510EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS652510EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS652510. The TPS652510 PMIC is designed to provide 3 , 2 and 2 A continuous outputs with an operational range of 4.5 to 16V and a externally set switching frequency ranging from 300kHz to 2.2MHz, with automatic PFM/PWM operation . When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 3.5A and buck 2 and 3 to 2.5A. Somemodifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. Please contact TI Field Applications Group for advice on these matters

特長
  • Wide Input Supply Voltage Range 4.5 V – 16 V
  • 0.8-V, 1% Accuracy Reference
  • Continuous Loading 3 A (Buck1), 2 A (Buck2 and 3)
  • Maximum Current 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck2 and 3)
  • Synchronous Operation, 300-kHz – 2.2-MHz Switching Frequency Set By External Resistor
  • External Enable Pins With Built-In Current Source for Easy Sequencing
DC/DC コンバータ
TPS652510 4.5V ~ 16V 入力、3A/2A/2A 出力、トリプル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS652510EVM — TPS652510EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS652510EVM TPS652510EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS652510 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/26
証明書 TPS652510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。