TPS65980EVM
TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール
TPS65980EVM
概要
The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.
The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.
特長
- Powered from Thunderbolt Bus
- 2.5V to 15.75V Input
- 3.3V Outputs
- Cable Power Out Current Limit
- Thermal Shutdown
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール
TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65980EVM User's Guide | 2014/04/16 | |||
| 証明書 | TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |