TPS65987DDKEVM

TPS65987DDK 評価基板

TPS65987DDKEVM

ご注文はこちら

概要

TPS65987DDK の評価基板 (EVM) を使用すると、USB Type-C® や PD (パワー デリバリ) を実装した最終製品の開発とテストを実施する目的で、スタンドアロン テスト キットの一部という形で TPS65987DDK IC を評価できます。この評価基板 (EVM) は、シングル ポート ラップトップ コンピュータをすぐにエミュレートできる構成になっています。また、この評価基板 (EVM) は、保護の目的で TPD6S300A デバイスも搭載しています。

特長
  • 最大 20V/5A のソース / シンク能力
  • 各種アプリケーションに合わせてTPS65987DDK を簡単に構成するための GUI ツール
  • 包括的に管理されたパワー パスを内蔵
  • 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65987DDK USB4 デバイス向け、パワー スイッチ内蔵、USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

 

USB ポート保護 IC
TPD6S300A USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65987DDKEVM TPS65987DDK の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65987DDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/07
証明書 TPS65987DDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。