TPS720105DRVEVM
Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
TPS720105DRVEVM
概要
The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.
特長
- 350mA High-Performance LDO
- Low Quiescent Current: 38uA
- Excellent Load Transient Response: +/-15mV for ILOAD = 0mA to 350mA in 1us
- Low Noise: 48uVRMS (10Hz to 100kHz)
- 80dB VIN PSRR (10Hz to 10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR (10Hz to 10kHz)
- Fast Start-Up Time: 140us
- Built-In Soft-Start with Monotonic VOUT Rise and Startup Current Limited to 100mA + ILOAD
- Over-Current and Thermal Protection
- Low Dropout: 110mV at ILOAD = 350mA
- Stable with 2.2uF Output Capacitor
購入と開発の開始
評価ボード
TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS720xxDRVEVM Evaluation Module | 2010/04/29 | |||
| 証明書 | TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |