TPS72718DSEEVM-406
TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール
TPS72718DSEEVM-406
概要
The TPS72718DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.
特長
- Innovative Auto-Low Power Mode
- Ultra Low Iq: 7.9µA
- High PSRR: 70dB @1k
- Low Noise 33mVRMS (No Bypass Cap Required)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール
TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS727xxDSE EVM Users Guide | 2009/08/21 | |||
| 証明書 | TPS72718DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |