TPS72718YFFEVM-407
TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS72718YFFEVM-407
概要
The TPS72718YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.
特長
- Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
- 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
- Ultra-low IQ: 7.9µA
- Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
- Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
- High PSRR: 70dB at 1kHz
- Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS727xxYFF EVM Users Guide | 2010/02/24 | |||
| 証明書 | TPS72718YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |